Menu Procurar

Grampos de cabo Pressionar dentro de 0.8 mm 1.6 mm PA Cinzento

Este grampo de cabo de pressão retém fios de uma grande variedade de diâmetros no local. Fabricado em nylon natural e com classificação UL94 V-2.
Referência da Essentra:

10245965

Número de peça do fabricante:

460315

18 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,5998 €
500 + 0,5706 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

59,98 €

100 x 0,5998 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Ajustabilidade Fixo
Cor Cinzento
Material PA
Método de montagem Pressionar dentro de
Comprimento da base 30 mm
Largura da base 25.0 mm
Intervalo de diâmetro de cabo compatível 16.0 - 18.0 mm
Diâmetro do furo compatível 4.8 mm
Intervalo de temperatura operacional -40 - 85 °C
Intervalo de espessura do painel compatível 0.8 - 1.6 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos