Menu Procurar

Grampo de cabos com bloqueio Pressionar dentro de 7.8 mm PA Natural

Este clipe de bloqueio de pressão tem capacidade para reter fios e cabos nas respetivas posições nas suas montagens. Fabricado em nylon natural e com classificação UL94 V-2.
Referência da Essentra:

10021743

Número de peça do fabricante:

PKKL-3S

295 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
200 - 999 0,1426 €
1000 + 0,1353 €
Embalagem padrão: 200

Encomendar em múltiplos de 200

Preço total:

28,52 €

200 x 0,1426 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Ajustabilidade Fixo
Cor Natural
Material PA
Método de montagem Pressionar dentro de
Comprimento da base 21.1 mm
Largura da base 19.1 mm
Intervalo de diâmetro de cabo compatível 7.8 mm
Diâmetro do furo compatível 6.5 mm
Intervalo de temperatura operacional -40 - 85 °C
Intervalo de espessura do painel compatível 0.8 - 1.6 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos