Menu Procurar

Grampos de cabo de aço flexível

Em stock

Os Grampos de Aço Flexível com Revestimento em Vinil são uma solução de montagem de cabos segura para uma rápida gestão de cabos. Utilizados na montagem de equipamentos eletrónicos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
10 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo Diâmetro máximo do cabo compatível Comprar
0,7339 € - 0,7725 € 65034 Em stock
0,6463 € - 0,6803 € 755 Em stock
0,7505 € - 0,7901 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,5879 € - 0,6189 € 76002 Em stock
2,863 € - 3,0144 € 346727 Em stock
0,5879 € - 0,6189 € 7 Em stock
0,7353 € - 0,774 € 20987 Em stock
1,7097 € - 1,7997 € 1401 Em stock
0,6088 € - 0,6409 € 3489 Em stock
0,5504 € - 0,5794 € 5930 Em stock
Grampo de cabo regulável 54.0 mm 3.6 mm Aço macio Preto

10178003

Intervalo de preços
0,7725 € - 0,7339 €

Níveis de stock
65034 Em stock
Características
  • Revestimento
    PVC
  • Cor
    Preto
  • Material de cobertura
    PVC
  • Intervalo de temperatura operacional
    0 - 50 °C
  • Comprimento total
    54.0 mm
Grampo de cabo regulável 40.0 mm 3.0 mm Aço macio Preto

10178034

Intervalo de preços
0,6803 € - 0,6463 €

Níveis de stock
755 Em stock
Características
  • Revestimento
    PVC
  • Cor
    Preto
  • Material de cobertura
    PVC
  • Intervalo de temperatura operacional
    0 - 50 °C
  • Comprimento total
    40.0 mm
Grampo de cabo regulável 76.0 mm 4.5 mm Aço macio Preto

10178072

Intervalo de preços
0,7901 € - 0,7505 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Revestimento
    PVC
  • Cor
    Preto
  • Material de cobertura
    PVC
  • Intervalo de temperatura operacional
    0 - 50 °C
  • Comprimento total
    76.0 mm
Grampo de cabo regulável 54.0 mm 4.8 mm Aço macio Preto

10178065

Intervalo de preços
0,6189 € - 0,5879 €

Níveis de stock
76002 Em stock
Características
  • Revestimento
    PVC
  • Cor
    Preto
  • Material de cobertura
    PVC
  • Intervalo de temperatura operacional
    0 - 50 °C
  • Comprimento total
    54.0 mm
Grampo de cabo regulável 126.0 mm 6.0 mm Aço macio Preto

10178058

Intervalo de preços
3,0144 € - 2,863 €

Níveis de stock
346727 Em stock
Características
  • Revestimento
    PVC
  • Cor
    Preto
  • Material de cobertura
    PVC
  • Intervalo de temperatura operacional
    0 - 50 °C
  • Comprimento total
    126.0 mm
Grampo de cabo regulável 48.0 mm 2.0 mm Aço macio Preto

10177990

Intervalo de preços
0,6189 € - 0,5879 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Revestimento
    PVC
  • Cor
    Preto
  • Material de cobertura
    PVC
  • Intervalo de temperatura operacional
    0 - 50 °C
  • Comprimento total
    48.0 mm
Grampo de cabo regulável 64.0 mm 5.0 mm Aço macio Preto

10178041

Intervalo de preços
0,774 € - 0,7353 €

Níveis de stock
20987 Em stock
Características
  • Revestimento
    PVC
  • Cor
    Preto
  • Material de cobertura
    PVC
  • Intervalo de temperatura operacional
    0 - 50 °C
  • Comprimento total
    64.0 mm
Grampo de cabo regulável 84.0 mm 4.5 mm Aço macio Preto

10178089

Intervalo de preços
1,7997 € - 1,7097 €

Níveis de stock
1401 Em stock
Características
  • Revestimento
    PVC
  • Cor
    Preto
  • Material de cobertura
    PVC
  • Intervalo de temperatura operacional
    0 - 50 °C
  • Comprimento total
    84.0 mm
Grampo de cabo regulável 35.0 mm 5.0 mm Aço macio Preto

10178027

Intervalo de preços
0,6409 € - 0,6088 €

Níveis de stock
3489 Em stock
Características
  • Revestimento
    PVC
  • Cor
    Preto
  • Material de cobertura
    PVC
  • Intervalo de temperatura operacional
    0 - 50 °C
  • Comprimento total
    35.0 mm
Grampo de cabo regulável 28.0 mm 3.0 mm Aço macio Preto

10178010

Intervalo de preços
0,5794 € - 0,5504 €

Níveis de stock
5930 Em stock
Características
  • Revestimento
    PVC
  • Cor
    Preto
  • Material de cobertura
    PVC
  • Intervalo de temperatura operacional
    0 - 50 °C
  • Comprimento total
    28.0 mm