Menu Procurar

Grampo de cabo regulável Parafuso 54.0 mm 13.3 mm Aço Preto

Esta braçadeira de cabos é feita de aço macio e revestida com PVC preto flexível. Visto ter fixação por parafuso, pode ser ajustada a uma variedade de diâmetros de feixes.
Referência da Essentra:

10178065

Número de peça do fabricante:

VCC-84554

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,5851 €
5000 + 0,5558 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

585,10 €

1000 x 0,5851 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Ajustabilidade Ajustável
Revestimento PVC
Cor Preto
Material base Aço
Material de cobertura PVC
Método de montagem Parafuso
Intervalo de diâmetro de cabo compatível 13.3 mm
Intervalo de temperatura operacional 0 - 50 °C
Comprimento total 54.0 mm
Largura total 4.8 mm
Código do material 7318190090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos