Menu Procurar

Grampos de cabo Adesivo 1.5 mm PPE/PS Branco

This Single Wire Clip-on Adhesive Base is made from White UL94 V-0 rated PPE and PS. It is used to insert or remove cables by simply lifting the clamp tip.
Referência da Essentra:

10174395

Número de peça do fabricante:

SWC-0

36127 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,6708 €
5000 + 0,6373 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

670,80 €

1000 x 0,6708 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura geral 5.6 mm
Largura da base 9.5 mm
Intervalo de diâmetro de cabo compatível 0.8 - 1.5 mm
Método de montagem Adesivo
MAterial do grampo Noryl
Adhesive Material Adesivo acrílico
Cor Branco
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos