10177860
V-1002
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,4384 € |
5000 + | 0,4165 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilidade | Fixo |
---|---|
Cor | Preto |
Material completo | Cloreto de polivinila |
Material | PVC |
Método de montagem | Parafuso |
Comprimento da base | 12.7 mm |
Comprimento da base | 0.5 in |
Largura da base | 12.7 mm |
Largura da base | 0.5 in |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 9.5 mm |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 0.374 in |
Diâmetro do furo | 2.4 mm |
Diâmetro do furo | 0.094 in |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 9.5 mm |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 0.374 in |
Temperatura máxima de operação | 50 °C |
Temperatura máxima de operação | 122 °F |
Temperatura mínima de operação | 0 °C |
Temperatura mínima de operação | 32 °F |
Intervalo de temperatura operacional | 0 - 50 °C |
Intervalo de temperatura operacional | 32 - 122 °F |
Altura geral | 10.3 mm |
Altura geral | 0.406 in |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
Número de furos | 1 |
Estilo | 1 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.