Menu Procurar

Grampo de cabos para aparafusar 69.9 mm 4.0 mm PVC Preto

Este clipe é montado com parafuso e é utilizado para reter firmemente componentes na aplicação. Também inclui um conjunto de pernas para apoiar o componente. Fabricado em PVC preto e conta com a classificação UL94 V-0.
Referência da Essentra:

10177983

Número de peça do fabricante:

V-1030

62 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 2,531 €
250 + 2,4056 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

126,55 €

50 x 2,531 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Ajustabilidade Fixo
Cor Preto
Material completo Cloreto de polivinila
Material PVC
Método de montagem Parafuso
Comprimento da base 66.3 mm
Largura da base 38.1 mm
Intervalo de diâmetro de cabo compatível 2.8 - 69.9 mm
Distância entre furos de fixação 19.1 mm
Diâmetro do furo 4.0 mm
Diâmetro máximo do cabo compatível 69.9 mm
Temperatura máxima de operação 50 °C
Diâmetro mínimo de cabo compatível 2.8 mm
Temperatura mínima de operação 0 °C
Intervalo de temperatura operacional 0 - 50 °C
Altura geral 62.0 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Número de furos 2
Estilo 3

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos