10036426
VM-1002
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 499 | 0,1192 € |
500 + | 0,1133 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilidade | Fixo |
---|---|
Cor | Preto |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Material | PA |
Método de montagem | Parafuso |
Comprimento da base | 13.7 mm |
Comprimento da base | 0.539 in |
Largura da base | 12.7 mm |
Largura da base | 0.5 in |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 9.5 mm |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 0.374 in |
Diâmetro do furo | 2.8 mm |
Diâmetro do furo | 0.11 in |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 9.5 mm |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 0.374 in |
Temperatura máxima de operação | 85 °C |
Temperatura máxima de operação | 185 °F |
Temperatura mínima de operação | -40 °C |
Temperatura mínima de operação | -40 °F |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 85 °C |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 185 °F |
Altura geral | 11.2 mm |
Altura geral | 0.441 in |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Número de furos | 1 |
Estilo | 4 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.