Menu Procurar

Grampos de cabo Adesivo 6.4 mm PA Natural

This double adhesive backed cable clip is manufactured from natural nylon and is used to route wires and cables in a range of applications.
Referência da Essentra:

10362303

Número de peça do fabricante:

22DPC25550

1989 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,2772 €
5000 - 19999 0,2495 €
20000 + 0,2245 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

277,20 €

1000 x 0,2772 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Código do material 3926909790
Cor Natural
Material completo Poliamida
Método de montagem Adesivo
Comprimento da base 35.1 mm
Diâmetro do cabo compatível 6.4 mm
Intervalo de temperatura operacional 0 - 50 °C
Altura geral 8.3 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos