Menu Procurar

Grampos de cabo - U, montagem adesiva

Em stock

Os grampos de cabo fornecem uma fixação segura e simples, e são uma solução ideal para a gestão de cabos para uma variedade de aplicações. A montagem adesiva é uma aplicação muito segura, mas removível. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
3 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Diâmetro do cabo compatível Comprar
0,2375 € - 0,2932 € 2989 Em stock
Natural
Nylon 6/6
0,1932 € - 0,2033 € 126000 Em stock
Natural
PVC
0,5712 € - 0,6013 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
PVC
Grampo de cabo - U, montagem adesiva 0.326 in Nylon 6/6 Natural

10362303

Intervalo de preços
0,2932 € - 0,2375 €

Níveis de stock
2989 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Altura geral
    8.3 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Grampo de cabo - U, montagem adesiva 6.4 mm 7.5 mm PVC Natural

10036372

Intervalo de preços
0,2033 € - 0,1932 €

Níveis de stock
126000 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    7.5 mm
Grampo de cabo - U, montagem adesiva 3.2 mm 4.4 mm PVC Preto

10177730

Intervalo de preços
0,6013 € - 0,5712 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Intervalo de temperatura operacional
    0 - 50 °C