Menu Procurar

Grampos de cabo Adesivo 3.2 mm PVC Preto

This Cable Clamp with a U-shaped design has an adhesive base and is used to quickly, easily, and conveniently organise and manage cables, wires, and cords. It can accommodate bundles with a maximum diameter of 3.2 mm | 0.126 in. Black made of PVC and UL94 V-0 rated.
Referência da Essentra:

10036372

Número de peça do fabricante:

UC-4-A4-RT

169965 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1922 €
5000 + 0,1826 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

192,20 €

1000 x 0,1922 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Código do material 3926909790
Ajustabilidade Fixo
Material base Adesivo à base de borracha
Cor Preto
Material completo Cloreto de polivinila
Método de montagem Adesivo
Comprimento da base 31 mm
Diâmetro do cabo compatível 3.2 mm
Intervalo de temperatura operacional 0 - 50 °C
Altura geral 4.4 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos