Menu Procurar

Grampo de cabos em abeto 6.4 mm 6.4 mm PA Natural

Esta braçadeira com metade em forma U tem uma base em forma de árvore que proporciona uma capacidade de retenção excecional. Pode ser inserida em furos roscados, não roscados, perfurados ou puncionados. Também pode ser inserida em metal roscado, madeira, placa de partículas, plástico, espuma ou borracha, tornando-se extremamente versátil.
Referência da Essentra:

10157855

Número de peça do fabricante:

HURCBH-4-01

6691 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1962 €
5000 - 9999 0,181 €
10000 + 0,1713 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

196,20 €

1000 x 0,1962 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Método de montagem Pressionar dentro de
Comprimento da base 15.7 mm
Largura da base 7.6 mm
Intervalo de diâmetro de cabo compatível 6.4 mm
Diâmetro do furo compatível 6.4 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 6.4 mm
Intervalo de temperatura operacional -40 - 85 °C
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790
Material completo Poliamida
Ajustabilidade Fixo

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos