10558294
HURCBH-4-19
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2256 € |
5000 - 9999 | 0,2081 € |
10000 + | 0,197 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Método de montagem | Pressionar dentro de |
Comprimento da base | 15.7 mm |
Comprimento da base | 0.618 in |
Largura da base | 7.6 mm |
Largura da base | 0.299 in |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 6.4 mm |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 0.252 in |
Diâmetro do furo compatível | 6.4 mm |
Diâmetro do furo compatível | 0.252 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 6.4 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.252 in |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 110 °C |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 230 °F |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
Código do material | 3926909790 |
Material completo | Poliamida |
Ajustabilidade | Fixo |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.