Menu Procurar

Grampo de fiação excêntrica M6x1 4.75 11.2 Aço inoxidável

Esta braçadeira de tração excêntrica, com o seu baixo perfil, proporciona uma preensão rápida e robusta em situações com pouco espaço. Combina uma secção cónica com uma rosca de tração excêntrica e está disponível em embalagens de quatro unidades. Fabricado em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20266950

Número de peça do fabricante:

20266950

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M6x1
h1 4.75
l1 11.2
Clamping force max. kN 3.5
s1 1.01
w1 7.80
A/F1 4.0
A/F2 15.86
Torque to max. Nm 8.5
Qty/pack 4.0
MAterial do grampo Aço inoxidável
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos