Menu Procurar

Guia Horizontal de Cartões Clip On 1.6 mm 101.6 mm PA

The narrow width of the product allows for higher density or optimum air flow, the overall length is 101.6 mm | 4.000 in. It is designed to hold a PCB with a maximum thickness of 0.062 in
Referência da Essentra:

10627044

Número de peça do fabricante:

21CGS00400

2997 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 + 0,1306 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

65,30 €

500 x 0,1306 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Método de montagem Encaixe de pressão
Aceita espessura do painel 1.6 mm
Distância entre furos de fixação 88.9 mm
Comprimento total 101.6 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790
Largura total 6.4 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos