Menu Procurar

Guia Horizontal de Cartões Clip On 0.079 in 76.2 mm PA

ESD card guide prevents static build up that could cause malfunction or damage sensitive electronic components.
Referência da Essentra:

10110874

Número de peça do fabricante:

MPCGCN-300

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,8548 €
2500 + 0,8121 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

427,40 €

500 x 0,8548 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Método de montagem Encaixe de pressão
Aceita espessura do painel 2 mm
Distância entre furos de fixação 50.8 mm
Comprimento total 76.2 mm
Material completo Poliamida 6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790
Largura total 7.5 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos