Menu Procurar

Guia Horizontal de Cartões Clip On 0.062 in 76.2 mm PA

Guia de cartão horizontal de encaixe com estrias de retenção ao longo da calha que ajudam a fixar o PCB no lugar. Suporta o PCB em espaços apertados. Fabricada com material com classificação UL94-V2
Referência da Essentra:

10316726

Número de peça do fabricante:

RCGH-30

976 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,386 €
2500 + 0,3665 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

193,00 €

500 x 0,386 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Método de montagem Encaixe de pressão
Aceita espessura do painel 1.6 mm
Distância entre furos de fixação 63.5 mm
Comprimento total 76.2 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790
Largura total 6.1 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos