Menu Procurar

Guia Horizontal de Cartões Clip On 0.062 in 152.4 mm PA

As guias de placa de canal profundo fornecem suporte adicional para painéis montados. Ideais para PCB maiores e mais pesados.
Referência da Essentra:

10316979

Número de peça do fabricante:

RDC-600

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 1,6323 €
2500 + 1,5505 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

816,15 €

500 x 1,6323 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Método de montagem Encaixe de pressão
Aceita espessura do painel 1.6 mm
Distância entre furos de fixação 127.0 mm
Comprimento total 152.4 mm
Material completo Poliamida preenchida com vidro
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Código do material 3926909790
Largura total 6.4 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos