Menu Procurar

Guia Horizontal de Cartões Clip On 0.062 in 114.3 mm PA

Guia de PCB de tensão horizontal de encaixe com extremidades cónicas, que facilita a introdução do PCB e ajuda a fixá-lo no lugar, oferecendo apoio em espaços apertados. Fabricada com material com classificação UL94-V2
Referência da Essentra:

10319789

Número de peça do fabricante:

RSDC-450

480 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 1,3541 €
2500 + 1,2864 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

677,05 €

500 x 1,3541 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Método de montagem Encaixe de pressão
Aceita espessura do painel 1.6 mm
Distância entre furos de fixação 88.9 mm
Comprimento total 114.3 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790
Largura total 7.9 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos