Menu Procurar

Guia Horizontal de Cartões Encaixe de pressão 0.062 in 139.7 mm PA

Guia de PCB de encaixe com extremidades cónicas, que facilita a introdução do PCB e ajuda a fixá-lo no lugar, oferecendo apoio em espaços apertados. Fabricada em nylon 6/6 natural com classificação UL94-V2. Forma cónica numa extremidade para facilitar a introdução de uma placa PCB ao mesmo tempo que proporciona um acabamento elegante. As guias de tensão suportam painéis de PCB na horizontal em espaços apertados como um bastidor de PCB.
Referência da Essentra:

10319932

Número de peça do fabricante:

RSFS-550

1050 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 1,3894 €
2500 + 1,3198 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

694,70 €

500 x 1,3894 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Método de montagem Encaixe de pressão
Aceita espessura do painel 1.6 mm
Distância entre furos de fixação 114.3 mm
Comprimento total 139.7 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790
Largura total 7.9 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos