Menu Procurar

Guia vertical de placas 1.8 mm 1.50 in PA Natural

Snap-in vertical mount card guide. Manufactured with material rated UL94-V2
Referência da Essentra:

10311059

Número de peça do fabricante:

CBG-1.5-01

10249 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 4999 0,28 €
5000 + 0,252 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

28,00 €

100 x 0,28 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Método de montagem Encaixar dentro de
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) None
Aceita espessura do painel 1.8 mm
Altura 38.1 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos