Menu Procurar

Guia vertical de placas M3 1.6 mm 46.5 mm PA Cinzento

guia de cartão de montagem vertical aparafusada com mecanismo de bloqueio para fixar a posição do PCB e protege da remoção acidental. O artigo inclui parafusos e anilhas de montagem.
Referência da Essentra:

10113752

Número de peça do fabricante:

VMCG-50-MPBK-K

8058 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 1,7566 €
500 + 1,6689 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

175,66 €

100 x 1,7566 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Cinzento
Método de montagem Parafuso
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) M3
Aceita espessura do painel 1.6 mm
Altura 46.5 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos