Menu Procurar

Guia vertical de placas None 1.6 mm 30.0 mm PA Natural

Guia de placa de montagem vertical por encaixe. Fabricada com material com classificação UL94-V2
Referência da Essentra:

10113790

Número de peça do fabricante:

VMCGE-30M-01

7683 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0919 €
5000 - 9999 0,0848 €
10000 + 0,0804 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

91,90 €

1000 x 0,0919 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Método de montagem Encaixar dentro de
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) None
Aceita espessura do painel 1.6 mm
Altura 30.0 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos