Menu Procurar

Guias de cartões verticais

Em stock

Guias de cartão PCI são utilizados para montar placas de circuito em espaços apertados, como um rack de PCI. Guias de cartão verticais suportam a necessidade de montagem vertical de PCBs na sua aplicação. Disponíveis com diferentes métodos de montagem e alternativas de suspensão.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
30 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Aceita espessura do painel Altura Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Método de montagem Comprar
2,30 € - 2,4202 € 38 Em stock
1.6 mm
160.0 mm
M3
Parafuso
1,6689 € - 1,7566 € 8058 Em stock
1.6 mm
46.5 mm
M3
Parafuso
1,5247 € - 1,6041 € 602 Em stock
2.0 mm
105.0 mm
M3
Parafuso
1,6427 € - 1,7295 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
65.0 mm
#4-40
Parafuso
0,303 € - 0,336 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8 mm
50.8 mm
None
Encaixar dentro de
0,3014 € - 0,3721 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
47.5 mm
None
Encaixar dentro de
0,3014 € - 0,3721 € 7678 Em stock
1.6 mm
47.5 mm
None
Encaixar dentro de
1,997 € - 2,1025 € 209 Em stock
1.6 mm
100.0 mm
M3
Parafuso
2,1809 € - 2,2959 € 1265 Em stock
1.6 mm
120.0 mm
M3
Parafuso
1,787 € - 1,881 € 2066 Em stock
1.6 mm
70.1 mm
M3
Parafuso
1,6166 € - 1,7013 € 703 Em stock
2.0 mm
120.0 mm
M3
Parafuso
0,252 € - 0,28 € 10249 Em stock
1.8 mm
38.1 mm
None
Encaixar dentro de
0,3014 € - 0,3721 € 46497 Em stock
1.6 mm
34.9 mm
None
Encaixar dentro de
0,3014 € - 0,3721 € 108 Em stock
1.6 mm
34.9 mm
None
Encaixar dentro de
0,0804 € - 0,0919 € 7683 Em stock
1.6 mm
30.0 mm
None
Encaixar dentro de
2,7463 € - 2,8905 € 6889 Em stock
1.6 mm
120.0 mm
M3
Parafuso
1,5905 € - 1,6741 € 3590 Em stock
1.6 mm
65.0 mm
M3
Parafuso
1,7211 € - 1,812 € 1310 Em stock
2.0 mm
120.0 mm
#4-40
Parafuso
1,1944 € - 1,2571 € 4441 Em stock
2.0 mm
65.0 mm
M3
Parafuso
0,3333 € - 0,3696 € 2068 Em stock
1.8 mm
76.2 mm
None
Encaixar dentro de
  • de 2
Guia vertical de placas M3 1.6 mm 160.0 mm PA Cinzento

10113714

Intervalo de preços
2,4202 € - 2,30 €

Níveis de stock
38 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Aceita espessura do painel
    1.6 mm
  • Altura
    160.0 mm
Guia vertical de placas M3 1.6 mm 46.5 mm PA Cinzento

10113752

Intervalo de preços
1,7566 € - 1,6689 €

Níveis de stock
8058 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Aceita espessura do painel
    1.6 mm
  • Altura
    46.5 mm
Guia vertical de placas M3 2.0 mm 105.0 mm PS Azul

10113820

Intervalo de preços
1,6041 € - 1,5247 €

Níveis de stock
602 Em stock
Características
  • Cor
    Azul
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Aceita espessura do painel
    2.0 mm
  • Altura
    105.0 mm
Guia vertical de placas #4-40 2.0 mm 65.0 mm PS Azul

10113875

Intervalo de preços
1,7295 € - 1,6427 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Azul
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #4-40
  • Aceita espessura do painel
    2.0 mm
  • Altura
    65.0 mm
Guia vertical de placas 1.8 mm 2.00 in PA Natural

10311073

Intervalo de preços
0,336 € - 0,303 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Encaixar dentro de
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    None
  • Aceita espessura do painel
    1.8 mm
  • Altura
    50.8 mm
Guia vertical de placas 1.6 mm 1.870 in PA Natural

10313961

Intervalo de preços
0,3721 € - 0,3014 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Encaixar dentro de
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    None
  • Aceita espessura do painel
    1.6 mm
  • Altura
    47.5 mm
Guia vertical de placas 1.6 mm 1.870 in PA Natural

10313978

Intervalo de preços
0,3721 € - 0,3014 €

Níveis de stock
7678 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Encaixar dentro de
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    None
  • Aceita espessura do painel
    1.6 mm
  • Altura
    47.5 mm
Guia vertical de placas M3 1.6 mm 100.0 mm PA Cinzento

10113691

Intervalo de preços
2,1025 € - 1,997 €

Níveis de stock
209 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Aceita espessura do painel
    1.6 mm
  • Altura
    100.0 mm
Guia vertical de placas M3 1.6 mm 120.0 mm PA Cinzento

10113738

Intervalo de preços
2,2959 € - 2,1809 €

Níveis de stock
1265 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Aceita espessura do painel
    1.6 mm
  • Altura
    120.0 mm
Guia vertical de placas M3 1.6 mm 70.1 mm PA Cinzento

10113776

Intervalo de preços
1,881 € - 1,787 €

Níveis de stock
2066 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Aceita espessura do painel
    1.6 mm
  • Altura
    70.1 mm
Guia vertical de placas M3 2.0 mm 120.0 mm PS Azul

10113837

Intervalo de preços
1,7013 € - 1,6166 €

Níveis de stock
703 Em stock
Características
  • Cor
    Azul
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Aceita espessura do painel
    2.0 mm
  • Altura
    120.0 mm
Guia vertical de placas 1.8 mm 1.50 in PA Natural

10311059

Intervalo de preços
0,28 € - 0,252 €

Níveis de stock
10249 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Encaixar dentro de
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    None
  • Aceita espessura do painel
    1.8 mm
  • Altura
    38.1 mm
Guia vertical de placas 1.6 mm 1.375 in PA Natural

10313923

Intervalo de preços
0,3721 € - 0,3014 €

Níveis de stock
46497 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Encaixar dentro de
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    None
  • Aceita espessura do painel
    1.6 mm
  • Altura
    34.9 mm
Guia vertical de placas Natural 1.375 in (A) None

10313930

Intervalo de preços
0,3721 € - 0,3014 €

Níveis de stock
108 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Encaixar dentro de
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    None
  • Aceita espessura do painel
    1.6 mm
  • Altura
    34.9 mm
Guia vertical de placas None 1.6 mm 30.0 mm PA Natural

10113790

Intervalo de preços
0,0919 € - 0,0804 €

Níveis de stock
7683 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Encaixar dentro de
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    None
  • Aceita espessura do painel
    1.6 mm
  • Altura
    30.0 mm
Guia vertical de placas M3 1.6 mm 120.0 mm PA Cinzento

10113721

Intervalo de preços
2,8905 € - 2,7463 €

Níveis de stock
6889 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Aceita espessura do painel
    1.6 mm
  • Altura
    120.0 mm
Guia vertical de placas M3 1.6 mm 65.0 mm PA Cinzento

10113769

Intervalo de preços
1,6741 € - 1,5905 €

Níveis de stock
3590 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Aceita espessura do painel
    1.6 mm
  • Altura
    65.0 mm
Guia vertical de placas #4-40 2.0 mm 120.0 mm PS Azul

10113844

Intervalo de preços
1,812 € - 1,7211 €

Níveis de stock
1310 Em stock
Características
  • Cor
    Azul
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #4-40
  • Aceita espessura do painel
    2.0 mm
  • Altura
    120.0 mm
Guia vertical de placas M3 2.0 mm 65.0 mm PS Azul

10113868

Intervalo de preços
1,2571 € - 1,1944 €

Níveis de stock
4441 Em stock
Características
  • Cor
    Azul
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Aceita espessura do painel
    2.0 mm
  • Altura
    65.0 mm
Guia vertical de placas 1.8 mm 3.00 in PA Natural

10311080

Intervalo de preços
0,3696 € - 0,3333 €

Níveis de stock
2068 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Encaixar dentro de
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    None
  • Aceita espessura do painel
    1.8 mm
  • Altura
    76.2 mm