Menu Procurar

Guias para fibra

Em stock

Guias de fibra são usadas para auxiliar no enrolamento e as guias de canto mantêm um raio de curvatura de cerca de 90 graus. Fabricado em nylon preto e natural, com opções com classificação UL94 V0 e UL94 V2 disponíveis.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
37 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Método de montagem Largura total Tipo Altura geral Comprar
3,7317 € - 3,9282 € Solicite o prazo de entrega aqui
Amofada adesiva
44.6 mm
Canto
4.8 mm
6,3327 € - 6,6671 € Solicite o prazo de entrega aqui
Fecho de pressão (snap fit)
49.6 mm
Canto
4.8 mm
2,8643 € - 3,0159 € Solicite o prazo de entrega aqui
Fecho de pressão (snap fit)
40.0 mm
Direito
40.0 mm
19,8106 € - 20,8533 € Solicite o prazo de entrega aqui
Amofada adesiva
40.0 mm
Canto
12.0 mm
3,9815 € - 4,1915 € Solicite o prazo de entrega aqui
Amofada adesiva
40.0 mm
Canto
4.8 mm
7,1883 € - 7,5666 € Solicite o prazo de entrega aqui
Fecho de pressão (snap fit)
40.0 mm
Canto
12.0 mm
4,2709 € - 4,4956 € 3290 Em stock
9.0 mm
Flexível
5.8 mm
3,5478 € - 3,7348 € Solicite o prazo de entrega aqui
Fecho de pressão (snap fit)
44.6 mm
Canto
12.0 mm
0,5037 € - 0,5298 € 10597 Em stock
Fecho de pressão (snap fit)
8.0 mm
Plana
3.7 mm
3,3513 € - 3,5269 € Solicite o prazo de entrega aqui
Fecho de pressão (snap fit)
40.0 mm
Canto
8.0 mm
0,515 € - 0,542 € 777 Em stock
8.0 mm
2
14.5 mm
0,5037 € - 0,5298 € 5259 Em stock
8.0 mm
Espaçador
19.5 mm
4,8624 € - 5,1184 € Solicite o prazo de entrega aqui
Amofada adesiva
49.6 mm
Canto
12.0 mm
4,3629 € - 4,5928 € 100 Em stock
Fecho de pressão (snap fit)
40.0 mm
Canto
5.0 mm
4,5771 € - 4,8185 € Solicite o prazo de entrega aqui
Amofada adesiva
40.0 mm
Canto
5.5 mm
11,2536 € - 11,8459 € Solicite o prazo de entrega aqui
Amofada adesiva
40.0 mm
Canto
5.0 mm
10,1992 € - 10,7322 € Solicite o prazo de entrega aqui
Amofada adesiva
44.6 mm
Canto
12.0 mm
0,504 € - 0,53 € 4610 Em stock
8.0 mm
Espaçador
25.5 mm
3,995 € - 4,2051 € 100 Em stock
Parafuso
40.0 mm
Direito
40.0 mm
6,176 € - 6,4999 € Solicite o prazo de entrega aqui
Parafuso
49.6 mm
Canto
4.8 mm
  • de 2
Guia de fibra Canto Amofada adesiva 30.0 mm PA

10312452

Intervalo de preços
3,9282 € - 3,7317 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Adhesive Pad
  • Inclui
    Rivets
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
Guia de fibra Canto Fecho de pressão (snap fit) 40.0 mm PA

10312582

Intervalo de preços
6,6671 € - 6,3327 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Rivets
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Direito Fecho de pressão (snap fit) (R)

10312728

Intervalo de preços
3,0159 € - 2,8643 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Rivets
  • Tipo
    Direito
  • Distância entre furos de fixação
    28.0 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Canto Amofada adesiva 30.0 mm PA

10432532

Intervalo de preços
20,8533 € - 19,8106 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Adhesive Pad
  • Inclui
    Rivets
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
Guia de fibra Canto Amofada adesiva 40.0 mm PA

10312469

Intervalo de preços
4,1915 € - 3,9815 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Adhesive Pad
  • Inclui
    Rivets
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
Guia de fibra Corner Fecho de pressão (snap fit) 30.0 mm PA

10641552

Intervalo de preços
7,5666 € - 7,1883 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Rivets
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Flexível (R)

10111451

Intervalo de preços
4,4956 € - 4,2709 €

Níveis de stock
3290 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Flexível
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Quantidade da embalagem
    100
Guia de fibra Canto Fecho de pressão (snap fit) 35.0 mm PA

10312599

Intervalo de preços
3,7348 € - 3,5478 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Rivets
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Plana Fecho de pressão (snap fit) Estilo 1 PA

10111468

Intervalo de preços
0,5298 € - 0,5037 €

Níveis de stock
10597 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Plana
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Método de montagem
    Fecho de pressão (snap fit)
Guia de fibra Canto Fecho de pressão (snap fit) 30.0 - 37.0 mm PA

10312612

Intervalo de preços
3,5269 € - 3,3513 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Rivets
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Espaçador 14.5 mm 8.0 mm PA

10111475

Intervalo de preços
0,542 € - 0,515 €

Níveis de stock
777 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Guia de fibra Espaçador 19.5 mm 8.0 mm PA

10111482

Intervalo de preços
0,5298 € - 0,5037 €

Níveis de stock
5259 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Espaçador
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Guia de fibra Canto Amofada adesiva 40.0 mm PA

10312483

Intervalo de preços
5,1184 € - 4,8624 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Adhesive Pad
  • Inclui
    Rivets
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
Guia de fibra Canto Fecho de pressão (snap fit) 30.0 mm PA

10312568

Intervalo de preços
4,5928 € - 4,3629 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Rivets
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Canto Amofada adesiva 37.0 mm PA

10312490

Intervalo de preços
4,8185 € - 4,5771 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Adhesive Pad
  • Inclui
    Rivets
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
Guia de fibra Canto Amofada adesiva 30.0 mm PA

10432587

Intervalo de preços
11,8459 € - 11,2536 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Adhesive Pad
  • Inclui
    Rivets
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
Guia de fibra Canto Amofada adesiva 30.0 mm PA

10312476

Intervalo de preços
10,7322 € - 10,1992 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Adhesive Pad
  • Inclui
    Rivets
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
Guia de fibra Espaçador 25.5 mm 8.0 mm PA

10111499

Intervalo de preços
0,53 € - 0,504 €

Níveis de stock
4610 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Espaçador
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Guia de fibra Direito Parafuso (R)

10312735

Intervalo de preços
4,2051 € - 3,995 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Nothing Included
  • Tipo
    Direito
  • Distância entre furos de fixação
    28.0 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Canto Parafuso 40.0 mm PA

10312643

Intervalo de preços
6,4999 € - 6,176 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Nothing Included
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm