Menu Procurar

Guia de fibra Canto Adesivo 30.0 mm PA

30mm radius fibre corner guide, can be mounted using a #6 or M3 screw. Comes supplied with adhesive pads.
Referência da Essentra:

10312506

Número de peça do fabricante:

EFA04-34-P01

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 3,4025 €
500 + 3,2322 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

340,25 €

100 x 3,4025 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Inclui Adhesive Pad
Tipo Canto
Distância entre furos de fixação 11.5 mm
Diâmetro do furo 3.6 mm
Material completo Poliamida 6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Método de montagem Adesivo
Quantidade da embalagem 100
Raio 30.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos