Menu Procurar

Guia de fibra Canto Adesivo 30.0 mm (R)

Guia de canto de fibra com um raio de 30 mm que pode ser montado utilizando um parafuso n.º 6 ou M3.
Referência da Essentra:

10312551

Número de peça do fabricante:

EFA04-34-P10

300 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 4,9523 €
500 + 4,7046 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

495,23 €

100 x 4,9523 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Inclui Adhesive Pad
Tipo Canto
Distância entre furos de fixação 11.5 mm
Diâmetro do furo 3.6 mm
Material completo Poliamida 6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Método de montagem Adesivo
Quantidade da embalagem 100
Raio 30.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos