Menu Procurar

Guia de fibra Canto Amofada adesiva 30.0 mm PA

Guia de canto de fibra com um raio de 35 mm que pode ser montado utilizando um parafuso n.º 6 ou M3. Inclui rebites SRHR-3555 e adesivos.
Referência da Essentra:

10312452

Número de peça do fabricante:

EFA04-34-PR2

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 3,9282 €
500 + 3,7317 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

392,82 €

100 x 3,9282 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Inclui Adhesive Pad
Inclui Rivets
Tipo Canto
Distância entre furos de fixação 11.5 mm
Diâmetro do furo 3.6 mm
Material completo Poliamida 6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Método de montagem Amofada adesiva
Quantidade da embalagem 103
Raio 30.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos