Menu Procurar

Porca para folha metálica 8.0 mm 0.8 mm 5.0 mm 4.8 mm PA

Foi concebida uma porca passa-fios para se encaixar num furo pré-perfurado e é utilizada com um parafuso para unir vários painéis. Disponível em nylon natural, conta com uma cabeça redonda e é utilizadas nos setores elétrico, eletrónico e automóvel.
Referência da Essentra:

10091425

Número de peça do fabricante:

162801600002

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 1249 0,163 €
1250 + 0,155 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

40,75 €

250 x 0,163 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho do parafuso 4.8
Tamanho do furo 8.0 mm
Diâmetro da cabeça 14.0 mm
Altura da cabeça 1.6 mm
Cor Natural
Material completo Poliamida 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Forma da cabeça Redonda
Código do material 3926909790
Tamanho da cabeça 14.0 mm
Estilo da cabeça Redonda

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos