HTTP Status 400 – Bad Request

Menu Procurar

Ímanes

Em stock

Os ímanes são ideais para utilização em aplicações de fixação tais como displays de ponto de venda, exposições e equipamento de trabalho. Os nossos ímanes estão disponíveis em vários tamanhos e estilos de fixação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
16 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Temperatura máxima de operação Esforço de tração Material do imane Tamanho da rosca Diâmetro total Altura geral Comprar
22,80 € - 24,00 € Solicite o prazo de entrega aqui
500 °C
13.0 kg
Alnico 5
M5
38.0 mm
10.0 mm
7,21 € - 7,60 € 506 Em stock
100 °C
13.7 kg
Neodímio
M4
15.0 mm
15.0 mm
10,00 € - 10,52 € Solicite o prazo de entrega aqui
100 °C
19.6 kg
Neodímio
M4
20.0 mm
16.0 mm
10,16 € - 10,69 € Solicite o prazo de entrega aqui
500 °C
3.0 kg
Alnico 5
M5
19.0 mm
7.5 mm
30,35 € - 31,94 € Solicite o prazo de entrega aqui
220 °C
14.0 kg
Alnico 5
M6
35.0 mm
30.0 mm
1,9575 € - 2,0625 € 234 Em stock
180 °C
3.5 kg
Ferrite
M5
25.0 mm
7.0 mm
8,03 € - 8,45 € Solicite o prazo de entrega aqui
100 °C
15.4 kg
Neodímio
M5
32.0 mm
8.0 mm
9,03 € - 9,50 € Solicite o prazo de entrega aqui
220 °C
2.0 kg
Alnico 5
M3
12.7 mm
16.0 mm
8,41 € - 8,85 € Solicite o prazo de entrega aqui
220 °C
1.0 kg
Alnico 5
M3
9.5 mm
15.0 mm
8,41 € - 8,85 € 42 Em stock
100 °C
9.2 kg
Neodímio
M5
18.9 mm
8.0 mm
14,34 € - 15,09 € Solicite o prazo de entrega aqui
500 °C
5.0 kg
Alnico 5
M5
29.0 mm
9.0 mm
10,16 € - 10,69 € Solicite o prazo de entrega aqui
220 °C
2.5 kg
Alnico 5
M6
17.5 mm
16.0 mm
17,23 € - 18,13 € 13 Em stock
220 °C
6.0 kg
Alnico 5
M6
27.0 mm
25.0 mm
10191699 2,6025 € - 2,7375 € 192 Em stock
180 °C
9.0 kg
Ferrite
M5
40.0 mm
8.0 mm
11,42 € - 12,02 € Solicite o prazo de entrega aqui
220 °C
4.0 kg
Alnico 5
M6
20.5 mm
19.0 mm
2,3525 € - 2,4775 € 1 Em stock
180 °C
7.0 kg
Ferrite
M5
32.0 mm
7.0 mm
Íman do potenciómetro 38.0 mm 10.0 mm 13.0 kg Alnico 5

10191729

Intervalo de preços
24,00 € - 22,80 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    10.0 mm
  • Temperatura máxima de operação
    500 °C
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro total
    38.0 mm
  • Esforço de tração
    13.0 kg
Íman do potenciómetro 15.0 mm 15.0 mm 13.7 kg Neodímio

10191637

Intervalo de preços
7,60 € - 7,21 €

Níveis de stock
506 Em stock
Características
  • Altura geral
    15.0 mm
  • Temperatura máxima de operação
    100 °C
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro total
    15.0 mm
  • Esforço de tração
    13.7 kg
Íman do potenciómetro 20.0 mm 16.0 mm 19.6 kg Neodímio

10191651

Intervalo de preços
10,52 € - 10,00 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    16.0 mm
  • Temperatura máxima de operação
    100 °C
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro total
    20.0 mm
  • Esforço de tração
    19.6 kg
Íman do potenciómetro 19.0 mm 7.5 mm 3.0 kg Alnico 5

10191705

Intervalo de preços
10,69 € - 10,16 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    7.5 mm
  • Temperatura máxima de operação
    500 °C
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro total
    19.0 mm
  • Esforço de tração
    3.0 kg
Íman do potenciómetro 35.0 mm 30.0 mm 14.0 kg Alnico 5

10191781

Intervalo de preços
31,94 € - 30,35 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Temperatura máxima de operação
    220 °C
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro total
    35.0 mm
  • Esforço de tração
    14.0 kg
Íman do potenciómetro 25.0 mm 7.0 mm 3.5 kg Ferrite

10191675

Intervalo de preços
2,0625 € - 1,9575 €

Níveis de stock
234 Em stock
Características
  • Altura geral
    7.0 mm
  • Temperatura máxima de operação
    180 °C
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro total
    25.0 mm
  • Esforço de tração
    3.5 kg
Íman do potenciómetro 32.0 mm 8.0 mm 15.4 kg Neodímio

10191668

Intervalo de preços
8,45 € - 8,03 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Temperatura máxima de operação
    100 °C
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro total
    32.0 mm
  • Esforço de tração
    15.4 kg
Íman do potenciómetro 12.7 mm 16.0 mm 2.0 kg Alnico 5

10191743

Intervalo de preços
9,50 € - 9,03 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    16.0 mm
  • Temperatura máxima de operação
    220 °C
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro total
    12.7 mm
  • Esforço de tração
    2.0 kg
Íman do potenciómetro;Alnico 5;9.5 mm;15.0 mm

10191736

Intervalo de preços
8,85 € - 8,41 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    15.0 mm
  • Temperatura máxima de operação
    220 °C
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro total
    9.5 mm
  • Esforço de tração
    1.0 kg
Íman do potenciómetro 18.9 mm 8.0 mm 9.2 kg Neodímio

10191644

Intervalo de preços
8,85 € - 8,41 €

Níveis de stock
42 Em stock
Características
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Temperatura máxima de operação
    100 °C
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro total
    18.9 mm
  • Esforço de tração
    9.2 kg
Íman do potenciómetro 29.0 mm 9.0 mm 5.0 kg Alnico 5

10191712

Intervalo de preços
15,09 € - 14,34 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    9.0 mm
  • Temperatura máxima de operação
    500 °C
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro total
    29.0 mm
  • Esforço de tração
    5.0 kg
Íman do potenciómetro 17.5 mm 16.0 mm 2.5 kg Alnico 5

10191750

Intervalo de preços
10,69 € - 10,16 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    16.0 mm
  • Temperatura máxima de operação
    220 °C
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro total
    17.5 mm
  • Esforço de tração
    2.5 kg
Íman do potenciómetro 27.0 mm 25.0 mm 6.0 kg Alnico 5

10191774

Intervalo de preços
18,13 € - 17,23 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Altura geral
    25.0 mm
  • Temperatura máxima de operação
    220 °C
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro total
    27.0 mm
  • Esforço de tração
    6.0 kg
Íman do potenciómetro 40.0 mm 8.0 mm 9.0 kg Ferrite

10191699

Intervalo de preços
2,7375 € - 2,6025 €

Níveis de stock
192 Em stock
Características
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Temperatura máxima de operação
    180 °C
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro total
    40.0 mm
  • Esforço de tração
    9.0 kg
Íman do potenciómetro 20.5 mm 19.0 mm 4.0 kg Alnico 5

10191767

Intervalo de preços
12,02 € - 11,42 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    19.0 mm
  • Temperatura máxima de operação
    220 °C
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro total
    20.5 mm
  • Esforço de tração
    4.0 kg
Íman do potenciómetro 32.0 mm 7.0 mm 7.0 kg Ferrite

10191682

Intervalo de preços
2,4775 € - 2,3525 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Altura geral
    7.0 mm
  • Temperatura máxima de operação
    180 °C
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro total
    32.0 mm
  • Esforço de tração
    7.0 kg
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request