Menu Procurar

Íman do potenciómetro 40.0 mm 8.0 mm 9.0 kg Ferrite

Este íman oco de ferrite conta com um orifício escareado na face magnética para utilização com um parafuso escareado M5 (não incluído). Ideal para utilização em aplicações de Ponto de Venda.
Referência da Essentra:

10191699

Número de peça do fabricante:

1219434

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
4 - 19 2,8957 €
20 + 2,7529 €
Embalagem padrão: 4

Encomendar em múltiplos de 4

Preço total:

11,58 €

4 x 2,8957 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura geral 8.0 mm
Temperatura máxima de operação 180 °C
Tamanho da rosca M5
Diâmetro total 40.0 mm
Esforço de tração 9.0 kg
Material do imane Ferrite
Forma Cilíndrica
Revestimento Cromado
Código do material 8505199030

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos