Menu Procurar

Ímanes em neodímio

Em stock

Ímanes de neodímio disponíveis com banho de níquel, que protege o material frágil do íman e ajuda a evitar a corrosão em aplicações em miniatura. A oferta em níquel está disponível numa grande variedade de formas e tamanhos. Esta gama também inclui ímanes de botão revestidos a pó preto, com uma força magnética superior para o seu tamanho reduzido.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
107 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Esforço de tração Forma Polaridade Tamanho total Comprar
10,835 € - 11,41 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 kg
Cilíndrica
Norte
43.0 mm
1,015 € - 1,065 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0 kg
Cilíndrica
Norte
22.0 mm
8,725 € - 9,60 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 kg
Cilíndrica
Norte
43.0 mm
9,675 € - 10,19 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0 kg
Cilíndrica
Norte
31.0 mm
7,67 € - 8,065 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0 kg
Cilíndrica
Norte
22.0 mm
8,205 € - 9,025 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0 kg
Cilíndrica
Norte
22.0 mm
9,035 € - 9,94 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 kg
Cilíndrica
Norte
43.0 mm
  • de 6
Íman cilíndrico Neodímio Norte 43.0 mm 30.0 kg

10340172

Intervalo de preços
11,41 € - 10,835 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho total
    43.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    30.0 kg
  • Revestimento
    Revestido a pó preto
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte 22.0 mm 6.0 mm 13 kg

10340219

Intervalo de preços
1,065 € - 1,015 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    6.0 mm
  • Tamanho total
    22.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    13.0 kg
  • Revestimento
    Revestido a pó preto
Íman cilíndrico Neodímio Norte 43.0 mm 6.0 mm 30 kg

10340257

Intervalo de preços
9,60 € - 8,725 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    6.0 mm
  • Tamanho total
    43.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    30.0 kg
  • Revestimento
    Revestido a pó preto
Íman cilíndrico Neodímio Norte 31.0 mm 22.0 kg

10340127

Intervalo de preços
10,19 € - 9,675 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho total
    31.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    22.0 kg
  • Revestimento
    Revestido a pó preto
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte 22.0 mm 13.0 kg

10340165

Intervalo de preços
8,065 € - 7,67 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho total
    22.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    13.0 kg
  • Revestimento
    Revestido a pó preto
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte 22.0 mm 6.0 mm 13 kg

10340202

Intervalo de preços
9,025 € - 8,205 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    6.0 mm
  • Tamanho total
    22.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    13.0 kg
  • Revestimento
    Revestido a pó preto
Íman cilíndrico Neodímio Norte 43.0 mm 6.0 mm 30 kg

10340240

Intervalo de preços
9,94 € - 9,035 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    6.0 mm
  • Tamanho total
    43.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    30.0 kg
  • Revestimento
    Revestido a pó preto