Menu Procurar

Inserções de borda da chapa

Em stock

Os componentes de arestas oferecem uma ligação forte para folhas metálicas que sejam demasiado finas para serem batidas. Apertam-se nas arestas de folhas finas e são uma boa alternativa aos componentes de pressão automática.

Para instalar:
1. Instale o entalhe do componente no lado da abertura do painel
2. Rode a perna de mola do componente na direção do painel. Desta forma, comprime a perna da mola, permitindo que passe pelo entalhe no painel
3. A perna volta à sua posição normal, fixando o componente no painel.
Nota: a rosca interna requer uma aparafusadora para a instalação.

O componente pode ser removido após a instalação, bastando apertar as pernas e rodando.

  • Material: poliamida 6/6
  • Cor: Preto
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
5 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Espessura máxima do painel Comprar
0,3099 € - 0,3263 € 23503 Em stock
M3
7.6 mm
2.3 mm
0,1862 € - 0,196 € Solicite o prazo de entrega aqui
#6-32
7.6 mm
2.41 mm
0,3154 € - 0,3321 € 4865 Em stock
M6
8.6 mm
2.41 mm
0,2557 € - 0,2692 € 5621 Em stock
M5
8.6 mm
2.41 mm
0,1959 € - 0,2062 € 1263 Em stock
M4
7.6 mm
2.3 mm
Inserção de borda da chapa M3 1.27 mm 2.3 mm Nylon 6/6 Preto

10320709

Intervalo de preços
0,3263 € - 0,3099 €

Níveis de stock
23503 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Distância entre superfícies
    7.6 mm
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Comprimento inserção
    7.6 mm
Inserção de borda da chapa #6-32 1.27 mm 2.41 mm Nylon 6/6 Preto

10320686

Intervalo de preços
0,196 € - 0,1862 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Distância entre superfícies
    7.6 mm
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Comprimento inserção
    7.6 mm
Inserção de borda da chapa M6 1.27 mm 2.41 mm Nylon 6/6 Preto

10320723

Intervalo de preços
0,3321 € - 0,3154 €

Níveis de stock
4865 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Distância entre superfícies
    8.6 mm
  • Diâmetro interior
    6.3 mm
  • Comprimento inserção
    7.6 mm
Inserção de borda da chapa M5 1.27 mm 2.41 mm Nylon 6/6 Preto

10320716

Intervalo de preços
0,2692 € - 0,2557 €

Níveis de stock
5621 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Distância entre superfícies
    8.6 mm
  • Diâmetro interior
    6.3 mm
  • Comprimento inserção
    7.6 mm
Inserção de borda da chapa M4 1.27 mm 2.3 mm Nylon 6/6 Preto

10320693

Intervalo de preços
0,2062 € - 0,1959 €

Níveis de stock
1263 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Distância entre superfícies
    7.6 mm
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Comprimento inserção
    7.6 mm