Menu Procurar

Inserção de borda da chapa M6 1.3 mm 2.4 mm PA Preto

Sheet metal inserts offer a solution for joining metal sheets that are too thin to be tapped. Made from Nylon.
Referência da Essentra:

10320723

Número de peça do fabricante:

SEI-5

4865 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,314 €
5000 + 0,2982 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

314,00 €

1000 x 0,314 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Configuração do furo 2
Material completo Nylon 6/6
Código do material 3926909790
Tamanho da rosca M6

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos