Menu Procurar

Inserções para bucins

Em stock

Estas inserções de bucim de cabo foram projetados para caber dentro de um bucim métrico. Disponíveis com vários furos que permitem que vários cabos sejam conduzidos através dele simultaneamente. Oferecem excelente proteção à prova d'água para cada fio. Não há necessidade de um bucim para cada fio, o que reduz o espaço necessário.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Número de condutores Tudo
Intervalo do diâmetro do conjunto de cabos Tudo
Mostrar mais Mostrar menos
12 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Intervalo do diâmetro do conjunto de cabos Número de condutores Comprar
1,367 € - 1,439 € 170 Em stock
1.0 - 2.1 mm
3
2,269 € - 2,388 € 4282 Em stock
5.0 - 7.0 mm
3
6,26 € - 6,594 € 10 Em stock
8.0 - 10.0 mm
4
1,367 € - 1,439 € 70 Em stock
2.0 - 4.0 mm
2
1,91 € - 2,012 € 480 Em stock
2.5 - 4.0 mm
3
2,623 € - 2,769 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 - 8.0 mm
3
2,269 € - 2,388 € 4 Em stock
5.0 - 7.0 mm
2
2,623 € - 2,769 € 242 Em stock
5.0 - 7.0 mm
4
1,314 € - 1,383 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.5 - 2.0 mm
4
1,314 € - 1,383 € Solicite o prazo de entrega aqui
1 - 2 mm
2
1,91 € - 2,012 € 2 Em stock
4.0 - 6.0 mm
2
2,269 € - 2,388 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 - 6.0 mm
4
Inserção para bucins 3 M16 EPDM Preto

10301388

Intervalo de preços
1,439 € - 1,367 €

Níveis de stock
170 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Número de condutores
    3
  • Intervalo do diâmetro do conjunto de cabos
    1.0 - 2.1 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
Inserção para bucins 3 M25 EPDM Preto

10301500

Intervalo de preços
2,388 € - 2,269 €

Níveis de stock
4282 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Número de condutores
    3
  • Intervalo do diâmetro do conjunto de cabos
    5.0 - 7.0 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
Inserção para bucins 4 M40 EPDM Preto

10301623

Intervalo de preços
6,594 € - 6,26 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Número de condutores
    4
  • Intervalo do diâmetro do conjunto de cabos
    8.0 - 10.0 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
Inserção para bucins 2 M16 EPDM Preto

10301371

Intervalo de preços
1,439 € - 1,367 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Número de condutores
    2
  • Intervalo do diâmetro do conjunto de cabos
    2.0 - 4.0 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
Inserção para bucins 3 M20 EPDM Preto

10301449

Intervalo de preços
2,012 € - 1,91 €

Níveis de stock
480 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Número de condutores
    3
  • Intervalo do diâmetro do conjunto de cabos
    2.5 - 4.0 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
Inserção para bucins 3 M32 EPDM Preto

10301562

Intervalo de preços
2,769 € - 2,623 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Número de condutores
    3
  • Intervalo do diâmetro do conjunto de cabos
    6.0 - 8.0 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
Inserção para bucins 2 M25 EPDM Preto

10301494

Intervalo de preços
2,388 € - 2,269 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Número de condutores
    2
  • Intervalo do diâmetro do conjunto de cabos
    5.0 - 7.0 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
Inserção para bucins 4 M32 EPDM Preto

10301579

Intervalo de preços
2,769 € - 2,623 €

Níveis de stock
242 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Número de condutores
    4
  • Intervalo do diâmetro do conjunto de cabos
    5.0 - 7.0 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
Inserção para bucins 4 M12 EPDM Preto

10301326

Intervalo de preços
1,383 € - 1,314 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Número de condutores
    4
  • Intervalo do diâmetro do conjunto de cabos
    0.5 - 2.0 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
Inserção para bucins 2 M12 EPDM Preto

10301319

Intervalo de preços
1,383 € - 1,314 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Número de condutores
    2
  • Intervalo do diâmetro do conjunto de cabos
    1 - 2 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
Inserção para bucins 2 M20 EPDM Preto

10301432

Intervalo de preços
2,012 € - 1,91 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Número de condutores
    2
  • Intervalo do diâmetro do conjunto de cabos
    4.0 - 6.0 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
Inserção para bucins 4 M25 EPDM Preto

10301517

Intervalo de preços
2,388 € - 2,269 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Número de condutores
    4
  • Intervalo do diâmetro do conjunto de cabos
    4.0 - 6.0 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien