Menu Procurar

Inserções redondos - metal

Em stock

As inserções roscadas redondos vêm numa variedade de opções e estilos. São ideais para aplicações pesadas e são feitos de uma liga de alumínio fundido. As inserções com rosca metálica são outra opção de inserção para serviço pesado. Ideais para uso com pés ajustáveis, guias de inclinação e rodízios. As roscas M8 ou M10 com porca de fixação em aço macio proporcionam uma fixação forte. A linha de metal permite um ajuste repetitivo suave e as molduras de duas peças encaixam perfeitamente para encaixarem nos tubos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
88 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade H Cor Tamanho do parafuso h Material D Intervalo de espessura de parede compatível Comprar
12,7595 € - 13,4283 € Solicite o prazo de entrega aqui
49.0 mm
Preto
PA
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
20,04 € - 44,30 € 48 Em stock
35.0 mm
Preto
PA
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
21,60 € - 47,76 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.0 mm
Preto
PA
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
21,09 € - 46,62 € Solicite o prazo de entrega aqui
49.0 mm
Preto
PA
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
24,68 € - 54,55 € 48 Em stock
49.0 mm
Preto
PA
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2717 € - 0,6007 € 269 Em stock
20.0 mm
Cinzento
HDPE
25.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2576 € - 0,5698 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
Cinzento
HDPE
32.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,412 € - 0,9108 € 5000 Em stock
20.0 mm
Cinzento
HDPE
40.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2182 € - 0,4823 € 6444 Em stock
20.0 mm
Cinzento
HDPE
20.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,5384 € - 1,1901 € 1045 Em stock
35.0 mm
Preto
PA
25.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
0,9976 € - 2,2053 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.0 mm
Preto
PA
40.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
1,125 € - 2,4873 € 418 Em stock
35.0 mm
Preto
PA
40.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
1,9646 € - 4,343 € 620 Em stock
35.0 mm
Preto
PA
40.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
10,07 € - 22,28 € 727 Em stock
35.0 mm
Preto
PA
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
11,21 € - 24,78 € 31 Em stock
42.0 mm
Preto
PA
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
11,32 € - 25,01 € 70 Em stock
49.0 mm
Preto
PA
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
12,7595 € - 13,4283 € 48 Em stock
49.0 mm
Preto
PA
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
20,04 € - 44,30 € 68 Em stock
43.0 mm
Preto
PA
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
44,2604 € - 46,59 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.0 mm
Preto
Nylon
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
24,68 € - 54,55 € Solicite o prazo de entrega aqui
49.0 mm
Preto
PA
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • de 5
Inserção roscada M12 Redonda 1.5 mm PA Preto

10274385

Intervalo de preços
13,4283 € - 12,7595 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Inserção roscada M12 Redonda 1.0 mm PA Preto

10274422

Intervalo de preços
44,30 € - 20,04 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 mm | 0.039 in
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Inserção roscada M12 Redonda 1.5 mm PA Preto

10274453

Intervalo de preços
47,76 € - 21,60 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Inserção roscada M16 Redonda 1.5 mm PA Preto

10274477

Intervalo de preços
46,62 € - 21,09 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Inserção roscada M20 Redonda 1.5 mm PA Preto

10274507

Intervalo de preços
54,55 € - 24,68 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Metal Inserção roscada M8 Redonda 1.5 mm HDPE Cinzento

10303849

Intervalo de preços
0,6007 € - 0,2717 €

Níveis de stock
269 Em stock
Características
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Cinzento
Metal Inserção roscada M8 Redonda 1.5 mm HDPE Cinzento

10303894

Intervalo de preços
0,5698 € - 0,2576 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Cinzento
Metal Inserção roscada M10 Redonda 1.5 mm HDPE Cinzento

10303962

Intervalo de preços
0,9108 € - 0,412 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Cinzento
Metal Inserção roscada M6 Redonda 1.5 mm HDPE Cinzento

10304051

Intervalo de preços
0,4823 € - 0,2182 €

Níveis de stock
6444 Em stock
Características
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Cinzento
Inserção roscada M8 Redonda 25.0 mm PA Preto

10248270

Intervalo de preços
1,1901 € - 0,5384 €

Níveis de stock
1045 Em stock
Características
  • D
    25.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.5 mm | 0.059 in
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Inserção roscada M10 Redonda 40.0 mm PA Preto

10248317

Intervalo de preços
2,2053 € - 0,9976 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    40.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.5 mm | 0.059 in
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Inserção roscada M8 Redonda 40.0 mm PA Preto

10248355

Intervalo de preços
2,4873 € - 1,125 €

Níveis de stock
418 Em stock
Características
  • D
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    2.0 mm | 0.079 in
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Inserção roscada M10 Redonda 40.0 mm PA Preto

10248393

Intervalo de preços
4,343 € - 1,9646 €

Níveis de stock
620 Em stock
Características
  • D
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    2.0 mm | 0.079 in
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Inserção roscada M10 Redonda 1.0 mm PA Preto

10274279

Intervalo de preços
22,28 € - 10,07 €

Níveis de stock
727 Em stock
Características
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 mm | 0.039 in
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Inserção roscada M12 Redonda 1.5 mm PA Preto

10274316

Intervalo de preços
24,78 € - 11,21 €

Níveis de stock
31 Em stock
Características
  • D
    38.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Inserção roscada M10 Redonda 1.5 mm PA Preto

10274354

Intervalo de preços
25,01 € - 11,32 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Inserção roscada M16 Redonda 1.5 mm PA Preto

10274392

Intervalo de preços
13,4283 € - 12,7595 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Inserção roscada M10 Redonda 1.5 mm PA Preto

10274439

Intervalo de preços
44,30 € - 20,04 €

Níveis de stock
68 Em stock
Características
  • D
    38.0 mm
  • H
    43.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Inserção roscada M16 Redonda 1.5 mm Nylon Preto

10628522

Intervalo de preços
46,59 € - 44,2604 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Material
    Nylon
  • Cor
    Preto
Inserção roscada M20 Redonda 1.5 mm PA Preto

10274484

Intervalo de preços
54,55 € - 24,68 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto