Menu Procurar

Inserção roscada 18.0 M12 x 1.75 De alta resistência Aço carbono

A inserção roscada substitui roscas danificadas ou partidas por roscas mais fortes, garantindo uma ligação sólida. Fáceis de instalar e remover sem a necessidade de perfuração especial; utilização em aplicações pesadas. Proporciona uma fixação segura. Tamanho métrico fornecido e fabricado em aço carbono.
Referência da Essentra:

20217471

Número de peça do fabricante:

20217471

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 6,81 €
10 - 19 6,13 €
20 - 49 5,79 €
50 - 99 5,45 €
100 - 499 4,43 €
500 + 4,09 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

6,81 €

1 x 6,81 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de inserção De alta resistência
Int. d1 tol. 6H M12 x 1.75
Int. thread type d1 Coarse
E x t. d2 tol. 6g M18 x 1.50
E x t. thread type d2 Fine
l1 18.0
Inst tool ref W0690
Inst. tap drill size 16.8
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 18.3
Inst. thread tap tol. 6H M18 x 1.50
Inst. thread depth min. 20.5
Removal drill size 15.5
Removal drill depth 4.8
Material Aço carbono
Código do material 8466209800

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos