Menu Procurar

Inserção roscada 8.0 M4 x 0.70 De alta resistência Aço inoxidável 303

A inserção roscada substitui roscas danificadas ou partidas por roscas mais fortes, garantindo uma ligação sólida. Fáceis de instalar e remover sem a necessidade de perfuração especial; utilização em aplicações pesadas. Proporciona uma fixação segura. Tamanho métrico fornecido e fabricado em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20217587

Número de peça do fabricante:

20217587

469 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 10,87 €
10 - 19 9,78 €
20 - 49 9,24 €
50 - 99 8,69 €
100 - 499 7,06 €
500 + 6,52 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

10,87 €

1 x 10,87 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de inserção De alta resistência
Int. d1 tol. 6H M4 x 0.70
Int. thread type d1 Coarse
E x t. d2 tol. 6g M 8 x 1.25
E x t. thread type d2 Coarse
l1 8.0
Inst tool ref W0630
Inst. tap drill size 6.9
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 8.3
Inst. thread tap tol. 6H M 8 x 1.25
Inst. thread depth min. 9.5
Removal drill size 5.5
Removal drill depth 4.0
Material Aço inoxidável 303
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos