Menu Procurar

Inserção roscada 20.0 M14 x 2.00 De alta resistência Aço inoxidável 303

A inserção roscada substitui roscas danificadas ou partidas por roscas mais fortes, garantindo uma ligação sólida. Fáceis de instalar e remover sem a necessidade de perfuração especial; utilização em aplicações pesadas. Proporciona uma fixação segura. Tamanho métrico fornecido e fabricado em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20217662

Número de peça do fabricante:

20217662

157 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 19,65 €
10 - 19 17,68 €
20 - 49 16,70 €
50 - 99 15,72 €
100 - 499 12,77 €
500 + 11,79 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

19,65 €

1 x 19,65 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de inserção De alta resistência
Int. d1 tol. 6H M14 x 2.00
Int. thread type d1 Coarse
E x t. d2 tol. 6g M20 x 1.50
E x t. thread type d2 Fine
l1 20.0
Inst tool ref W0700
Inst. tap drill size 18.8
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 20.3
Inst. thread tap tol. 6H M20 x 1.50
Inst. thread depth min. 22.5
Removal drill size 17.5
Removal drill depth 4.8
Material Aço inoxidável 303
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos