Menu Procurar

Inserção roscada 8.0 M 5 x 0.80 Parede fina Aço carbono

A inserção roscada com parede fina substitui roscas danificadas ou partidas por roscas mais fortes, garantindo uma ligação sólida. Fácil de instalar e remover sem a necessidade de perfuração especial. Proporciona uma fixação segura pelo que a inserção não se movimenta. Tamanho métrico fornecido e fabricado em aço carbono.
Referência da Essentra:

20217761

Número de peça do fabricante:

20217761

23 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 3,63 €
10 - 19 3,26 €
20 - 49 3,08 €
50 - 99 2,91 €
100 - 499 2,36 €
500 + 2,17 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

3,63 €

1 x 3,63 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de inserção Parede fina
Int. d1 tol. 6H M 5 x 0.80
Int. thread type d1 Coarse
E x t. d2 tol. 6g M 8 x 1.25
E x t. thread type d2 Coarse
l1 8.0
Inst tool ref W0510
Inst. tap drill size 6.9
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 8.3
Inst. thread tap tol. 6H M 8 x 1.25
Inst. thread depth min. 9.5
Removal drill size 5.5
Removal drill depth 4.0
Material Aço carbono
Código do material 8466209800

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos