Menu Procurar

Inserção roscada 10.0 M 6 x 1.00 Parede fina Aço carbono

A inserção roscada com parede fina substitui roscas danificadas ou partidas por roscas mais fortes, garantindo uma ligação sólida. Fácil de instalar e remover sem a necessidade de perfuração especial. Proporciona uma fixação segura pelo que a inserção não se movimenta. Tamanho métrico fornecido e fabricado em aço carbono.
Referência da Essentra:

20217778

Número de peça do fabricante:

20217778

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 3,93 €
10 - 19 3,53 €
20 - 49 3,34 €
50 - 99 3,15 €
100 - 499 2,55 €
500 + 2,36 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

3,93 €

1 x 3,93 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de inserção Parede fina
Int. d1 tol. 6H M 6 x 1.00
Int. thread type d1 Coarse
E x t. d2 tol. 6g M10 x 1.25
E x t. thread type d2 Fine
l1 10.0
Inst tool ref W0520
Inst. tap drill size 8.8
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 10.3
Inst. thread tap tol. 6H M10 x 1.25
Inst. thread depth min. 11.5
Removal drill size 7.5
Removal drill depth 4.8
Material Aço carbono
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos