Menu Procurar

Inserção roscada 12.0 M8 x 1.25 Parede fina Aço inoxidável 303

A inserção roscada com parede fina substitui roscas danificadas ou partidas por roscas mais fortes, garantindo uma ligação sólida. Fácil de instalar e remover sem a necessidade de perfuração especial. Proporciona uma fixação segura pelo que a inserção não se movimenta. Tamanho métrico fornecido e fabricado em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20217839

Número de peça do fabricante:

20217839

24 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 8,61 €
10 - 19 7,75 €
20 - 49 7,32 €
50 - 99 6,89 €
100 - 499 5,60 €
500 + 5,16 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

8,61 €

1 x 8,61 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de inserção Parede fina
Int. d1 tol. 6H M8 x 1.25
Int. thread type d1 Coarse
E x t. d2 tol. 6g M12 x 1.25
E x t. thread type d2 Fine
l1 12.0
Inst tool ref W0530
Inst. tap drill size 10.8
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 12.3
Inst. thread tap tol. 6H M12 x 1.25
Inst. thread depth min. 13.5
Removal drill size 9.5
Removal drill depth 4.8
Material Aço inoxidável 303
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos