Menu Procurar

Inserção roscada 33.0 M24 x 3.00 De alta resistência Aço carbono

A inserção roscada substitui roscas danificadas ou partidas por roscas mais fortes, garantindo uma ligação sólida. Fáceis de instalar e remover sem a necessidade de perfuração especial; utilização em aplicações pesadas. Proporciona uma fixação segura. Tamanho métrico fornecido e fabricado em aço carbono.
Referência da Essentra:

20217891

Número de peça do fabricante:

20217891

29 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 43,71 €
10 - 19 39,34 €
20 - 49 37,16 €
50 - 99 34,97 €
100 - 499 28,41 €
500 + 26,23 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

43,71 €

1 x 43,71 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de inserção De alta resistência
Int. d1 tol. 6H M24 x 3.00
Int. thread type d1 Coarse
E x t. d2 tol. 6g M33 x 2.00
E x t. thread type d2 Non-Std
l1 33.0
Inst tool ref W0750
Inst. tap drill size 31.0
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 33.3
Inst. thread tap tol. 6H M33 x 2.00
Inst. thread depth min. 37.5
Removal drill size 28.8
Removal drill depth 6.4
Material Aço carbono
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos