20217914
20217914
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 9 | 4,35 € |
10 - 19 | 3,91 € |
20 - 49 | 3,70 € |
50 - 99 | 3,48 € |
100 - 499 | 2,82 € |
500 + | 2,61 € |
Tipo de inserção | De alta resistência |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M 5 x 0.80 |
Int. thread type d1 | Coarse |
E x t. d2 tol. 6g | M10 x 1.25 |
E x t. thread type d2 | Fine |
l1 | 10.0 |
Inst tool ref | W0640 |
Inst. tap drill size | 8.8 |
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 | 10.3 |
Inst. thread tap tol. 6H | M10 x 1.25 |
Inst. thread depth min. | 12.5 |
Removal drill size | 7.5 |
Removal drill depth | 4.8 |
Material | Aço carbono |
Código do material | 8483608090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.