Menu Procurar

Inserção roscada 0.6 M12 x 1.75 De alta resistência Aço inoxidável 303

A inserção roscada substitui roscas danificadas ou partidas por roscas mais fortes, garantindo uma ligação sólida. Fáceis de instalar e remover sem a necessidade de perfuração especial; utilização em aplicações pesadas. Proporciona uma fixação segura. Tamanho métrico e imperial fornecido e fabricado em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20218034

Número de peça do fabricante:

20218034

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 32,93 €
10 - 19 29,64 €
20 - 49 27,99 €
50 - 99 26,34 €
100 - 499 21,40 €
500 + 19,76 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

32,93 €

1 x 32,93 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de inserção De alta resistência
Int. d1 tol. 6H M12 x 1.75
Int. thread type d1 Coarse
E x t d2 tol 2A 3/4"-16
E x t. thread type d2 UNF
l1 0.6
Inst tool ref W0470
Inst. tap drill size 45/64"
Inst. c'sink dia.+0.010|-0.000 0.76
Inst. thread tap tol. 2B 3/4"-16
Inst. thread depth min. 0.68
Removal drill size 21/32"
Removal drill depth 3/16"
Material Aço inoxidável 303
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos