Menu Procurar

Inserção roscada 0.31 M6 x 1.00 De alta resistência Aço carbono

A inserção roscada substitui roscas danificadas ou partidas por roscas mais fortes, garantindo uma ligação sólida. Fáceis de instalar e remover sem a necessidade de perfuração especial; utilização em aplicações pesadas. Proporciona uma fixação segura. Tamanho métrico e imperial fornecido e fabricado em aço carbono.
Referência da Essentra:

20218065

Número de peça do fabricante:

20218065

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 7,92 €
10 - 19 7,13 €
20 - 49 6,73 €
50 - 99 6,33 €
100 - 499 5,15 €
500 + 4,75 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

7,92 €

1 x 7,92 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de inserção De alta resistência
Int. d1 tol. 6H M6 x 1.00
Int. thread type d1 Coarse
E x t d2 tol 2A 3/8"-16
E x t. thread type d2 UNC
l1 0.31
Inst tool ref W0430
Inst. tap drill size 21/64"
Inst. c'sink dia.+0.010|-0.000 0.38
Inst. thread tap tol. 2B 3/8"-16
Inst. thread depth min. 0.37
Removal drill size 9/32"
Removal drill depth 1/8"
Material Aço carbono
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos