Menu Procurar

Inserção roscada 0.81 M14 x 2.00 De alta resistência Aço carbono

A inserção roscada substitui roscas danificadas ou partidas por roscas mais fortes, garantindo uma ligação sólida. Fáceis de instalar e remover sem a necessidade de perfuração especial; utilização em aplicações pesadas. Proporciona uma fixação segura. Tamanho métrico e imperial fornecido e fabricado em aço carbono.
Referência da Essentra:

20218102

Número de peça do fabricante:

20218102

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 11,02 €
10 - 19 9,93 €
20 - 49 9,37 €
50 - 99 8,82 €
100 - 499 7,17 €
500 + 6,61 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

11,02 €

1 x 11,02 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de inserção De alta resistência
Int. d1 tol. 6H M14 x 2.00
Int. thread type d1 Coarse
E x t d2 tol 2A 7/8"-14
E x t. thread type d2 UNF
l1 0.81
Inst tool ref W0480
Inst. tap drill size 53/64"
Inst. c'sink dia.+0.010|-0.000 0.88
Inst. thread tap tol. 2B 7/8"-14
Inst. thread depth min. 0.94
Removal drill size 25/32"
Removal drill depth 5/16"
Material Aço carbono
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos