Menu Procurar

Inserção roscada 0.37 1/4"-28 Parede fina Aço inoxidável 303

A inserção roscada com parede fina substitui roscas danificadas ou partidas por roscas mais fortes, garantindo uma ligação sólida. Fácil de instalar e remover sem a necessidade de perfuração especial. Proporciona uma fixação segura pelo que a inserção não se movimenta. Tamanho imperial fornecido e fabricado em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20218171

Número de peça do fabricante:

20218171

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 5,24 €
10 - 19 4,71 €
20 - 49 4,45 €
50 - 99 4,19 €
100 - 499 3,41 €
500 + 3,15 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

5,24 €

1 x 5,24 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Int d1 tol 2B 1/4"-28
Int. thread type d1 UNF
E x t d2 tol 2A 3/8"-16
E x t. thread type d2 UNC
l1 0.37
Inst tool ref W0220
Inst. tap drill size 21/64"
Inst. thread tap tol. 2B 3/8"-16
Inst. thread depth min. 0.43
Removal drill size 9/32"
Removal drill depth 3/16"
Material Aço inoxidável 303
Tipo de inserção Parede fina
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos