Menu Procurar

Inserção roscada 0.31 10-24 De alta resistência Aço inoxidável 303

A inserção roscada substitui roscas danificadas ou partidas por roscas mais fortes, garantindo uma ligação sólida. Fáceis de instalar e remover sem a necessidade de perfuração especial; utilização em aplicações pesadas. Proporciona uma fixação segura. Tamanho imperial fornecido e fabricado em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20218232

Número de peça do fabricante:

20218232

190 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 6,27 €
10 - 19 5,64 €
20 - 49 5,33 €
50 - 99 5,02 €
100 - 499 4,08 €
500 + 3,76 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

6,27 €

1 x 6,27 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Int d1 tol 2B 10-24
Int. thread type d1 UNC
E x t d2 tol 2A 3/8"-16
E x t. thread type d2 UNC
l1 0.31
Inst tool ref W0010
Inst. tap drill size 21/64"
Inst. thread tap tol. 2B 3/8"-16
Inst. thread depth min. 0.97
Removal drill size 9/32"
Removal drill depth 1/8"
Material Aço inoxidável 303
Tipo de inserção De alta resistência
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos