Menu Procurar

Inserção roscada 0.81 9/16"-12 De alta resistência Aço inoxidável 303

A inserção roscada substitui roscas danificadas ou partidas por roscas mais fortes, garantindo uma ligação sólida. Fáceis de instalar e remover sem a necessidade de perfuração especial; utilização em aplicações pesadas. Proporciona uma fixação segura. Tamanho imperial fornecido e fabricado em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20218287

Número de peça do fabricante:

20218287

7 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 17,03 €
10 - 19 15,33 €
20 - 49 14,48 €
50 - 99 13,63 €
100 - 499 11,08 €
500 + 10,22 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

17,03 €

1 x 17,03 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Int d1 tol 2B 9/16"-12
Int. thread type d1 UNC
E x t d2 tol 2A 3/4"-16
E x t. thread type d2 UNF
l1 0.81
Inst tool ref W0070
Inst. tap drill size 45/64"
Inst. thread tap tol. 2B 3/4"-16
Inst. thread depth min. 0.94
Removal drill size 21/32"
Removal drill depth 3/16"
Material Aço inoxidável 303
Tipo de inserção De alta resistência
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos